Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3745

Coherent® OBIS™ Sistema Láser Galaxy


  • Combina de dos a ocho láseres acoplados a fibras ópticas a una sola fibra Ideal para iluminación laser de múltiples longitudes de onda para microscopios
  • Alta eficiencia de acoplado para máxima transmisión
  • Su diseño es robusto, compacto, flexible y es expandible hasta ocho longitudes de onda

El diseño del Coherent® OBIS™ Sistema Láser Galaxy permite al usuario combinar hasta ocho láseres OBIS™ de longitudes de onda predeterminadas a una sola fibra. La unidad viene cargada con tres láseres (405nm, 488nm y 640nm) y tiene la habilidad de expandir e incorporar hasta cinco láseres adicionales de 445nm, 514nm, 532nm, 561nm y 590nm. El Coherent® OBIS™ Sistema Láser Galaxy proporciona una sola fibra de salida de los láseres combinados en una fibra de un solo modo de 2m de largo mantenedor de polarización con conector FC/APC. La alta eficiencia de acoplamiento maximiza la transmisión mientras mantiene la polarización para su excelente rendimiento y alta calidad de imagen.

Combinar los haces láser es simple debido al diseño revolucionario de acoplamiento de fibras. El Sistema Láser Galaxy incluye:

  • Combinador de Haz Láser – combinador de haces basado en fibras que combinan hasta ocho fibras de entrada a una sola fibra FC/APC. El conector FC/APC Galaxy es especializado y no es compatible con cables de conexión FC/APC estándar.
  • Caja Láser – caja de control para hasta cinco OBIS™ con ventilador disipador de calor y fuente de alimentación. Otras características incluyen: entradas de modulación (analógica y digital), bloqueo de seguridad y software para control remoto. Para combinar más de cinco láseres se necesita una fuente de alimentación adicional (se vende por separado).
  • Tres Láseres OBIS™ Predeterminados – 405nm, 488nm, 640nm. Nota: los láseres OBIS™ utilizados en este sistema tienen un diseño de fibra especializado específicamente para el Sistema Láser Galaxy. Los láseres OBIS™ estándar no son compatibles. Láser adicional de longitud de onda de 590nm es parte de la serie Coherent Sapphire.

Información Técnica

Coherent® OBIS™ Galaxy Laser System
System Specifications
Number of Input Fiber Connections 8
Input Channels Channel 1: 405nm (included)
Channel 2: 445nm
Channel 3: 488nm (included)
Channel 4: 514nm
Channel 5: 532nm
Channel 6: 561nm
Channel 7: 590nm
Channel 8: 640nm (included)
Power Throughput (%) (when used with Coherent Galaxy Compatible Lasers) 405 - 590nm: >45, Typical >60
640nm: >55, Typical >70
Maximum Power Per Channel (mW) 100
Maximum Total Output Power (mW) <500
RMS Noise (%) <0.5 (20 Hz to 2 MHz)
Peak-to-Peak Noise <2% (20 Hz to 20 kHz)
Fiber Connector Type (Input Connectors) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface, anti-reflection (AR) coated tip
Polarization Extinction Ratio Loss <50%
Long-term Power Throughput (8 hours, ±3°C) >95%
Long-term Power Throughput (Average) ≤2% / 1000 hours
Output Fiber
Fiber Connector Type (distal end) FC/APC, 8° angled, with extended-life interface
Fiber Cable Type 3mm monocoil
Fiber Cable Length 2m minimum
Fiber Numerical Aperture (NA) 0.055 (1/e2)
Fiber Core Diameter 3.8μm (typical)
Spatial Mode TEM00
M2 (Beam Quality) ≤1.1
Fiber Minimum Bend Radius 51mm (2.0")
Fiber Tensile Load 1kg (2.2 lbs) maximum
Fiber Connector Type (to OBIS Galaxy) FC form-factor, ultra-flat contact FC/UFC with extended-life interface
Utility and Environmental Requirements
Dimensions 229 x 170 x 29mm (9.0" x 6.7" x 1.1")
Weight 1.4kg (3 lbs)
Shock Tolerance (11ms) 30g
Vibration (g-RMS) 7.7 (20 Hz to 2 kHz)
Ambient Temperature Operating Temperature: 10 - 50°C
Storage Temperature: -20 - 60°C

Galaxy Laser System: Pre-Loaded Lasers Specifications
Description OBIS 405nm OBIS 448nm OBIS 640nm
Wavelength (nm) 405 488 640
Output Power (mW) 50 30 75
Mode Quality, M2 ≤1.1 ≤1.1 ≤1.1
Fiber Cable Type 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core 3mm monocoil, 3.5μm core
Output from Fiber FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip FC/UFC with extended-life interface, Anti-Reflection (AR) coated tip
Numerical Aperture NA (1/e2) 0.045 0.045 0.045
Digital Modulation (MHz) 150 150 150
Modulation Frequency (kHz) 500 500 500
Laser Class - CDRH IIIb IIIb IIIb
Spatial Mode TEM00 TEM00 TEM00
Power Stability (%) <2 <2 <2
Warm-Up Time (minutes) <5 <5 <5
Polarization 100:1 Min 100:1 Min 100:1 Min
Operating Temperature (°C) 10 to 40 10 to 40 10 to 40
Output Type Fiber-Coupled Fiber-Coupled Fiber-Coupled

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×