Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1887

Montura Kinematico para Espejos


Las monturas ajustables kinematicos para espejos se pueden ajuntar a postes o a otros componentes vía un agujero de rosca ¼-20 en la base. Movimiento kinematico con dos tornillos finos permite 7° de inclinación en dos planos (7°X, 7°Y) para posicionamiento preciso del óptico montado. La montura de tres puntos permite la montura de componentes de 15 a 75mm de diámetro.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer