Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2580

Cilindro de Movimiento Helicoidal para Ópticas de 12.5 mm


  • 16mm de Viaje Linear
  • Acepta Ópticas TECHSPEC® de 12.5mm de Diámetro
  • Roscas de Montura-C Macho y Hembra

Este cilindro de movimiento helicoidal para ópticas de 12.5 mm de montura-C tiene un viaje extendido linear de 16mm. Diseñado para sujetar ópticos TECHSPEC® de 12.5mm de diámetro y con grosores de borde entre 2mm y 8.75mm. Movimiento liso helicoidal basado en nuestras lentes MMS® proporciona el doble de viaje comprado con nuestra montura de cilindro de movimiento helicoidal #54-392. La apertura clara es de 10.5mm. Incluye un anillo de retención y tornillos de fijación. Añade 41.9mm a la longitud total del sistema.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×