Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3437

TECHSPEC Lentes de Distancia Focal Fija Series Ci

6mm Focal Length
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length
50mm Focal Length

6mm Focal Length

12mm Focal Length

16mm Focal Length

25mm Focal Length

35mm Focal Length

50mm Focal Length


  • Versiones de Instrumentación Compacta (Ci) de nuestros Lentes Series C
  • Diseños Eficientes para la Integración de Instrumentación
  • Amplio Rango de Opciones de Aperturas Fijas

Nuestros TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series Ci son una versión simplificada de nuestros Lentes de Distancia Focal Fija Series C. Cuentan con la misma baja variación lente-a-lente y recubrimiento antirreflejante de banda ancha para la máxima transmisión de luz, al tiempo que ofrecen un menor peso y tamaño. El enfoque ajustable permite el ajuste y bloqueo para la mejor posición del enfoque para la integración de instrumentación. Los lentes de Series Ci ofrecen un amplio rango de opciones de apertura, asegurando máxima flexibilidad de resolución, transmisión y profundidad de imagen. Estos lentes compactos están diseñados específicamente para la integración de volumen en aplicaciones como inspección y automatización de fábrica y dispositivos biomédicos de sobremesa.

Edmund Optics ha creado una familia de sistemas ópticos de alto rendimiento (C Series) y ha desarrollado 4 soluciones optomecánicas personalizadas para aplicaciones específicas. Estas subfamilias de lentes utilizan lo mismos componentes usados en la C Series, ofreciendo el mismo rendimiento, adaptándose a situaciones específicas, con variedad de soluciones optomecánicas para cumplir con los requisitos de distintas aplicaciones:

  • Serie C: Cuenta enfoque de cámara bloqueable y ajuste del iris y es la versión más ajustable de estos diseños ópticos. Son simplemente lentes de vision de alta calidad.
  • Serie Ci: Con un mecanismo más simple, apertura fija y carcasa compacta. El tamaño reducido y enfoque bloqueado reducen el precio y robustecen el producto.
  • Serie Cr: Robustizadas, con los componentes adheridos en su lugar y un anillo de enfoque de sujeción C-clamp para reducir el desplazamiento de píxeles y mejorar la estabilidad del enfoque.
  • Serie Cx: La mecánica flexible y modular permite desmontar las lentes para facilitar la integración de accesorios, como lentes líquidas, aperturas y más.

Información Técnica

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×