Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3244

TECHSPEC Ventanas de Zafiro Metalizadas


×
  • Fabricadas con Zafiro de alta calidad
  • Con bordes metalizados
  • Transmisión superior al 80% en el rango 0.4 - 5.5μm

Las ventanas de zafiro metalizadas TECHSPEC® han sido fabricadas mediante la aplicación de capas finas de cromo, níquel y oro alrededor de los borders de la ventana de zafiro. Estos bordes metalizados crean una superficie que puede ser soldada directamente a un ensamblaje óptico creando un cierre hermético. Los sistemas ópticos con cierres herméticos son perfectos en una gran variedad de aplicaciones incluyendo sistemas de imagen con luz infrarroja e instrumentos médicos. Las capas de cromo, níquel y oro cumplen la normativa de soldadura MIL-STD-883. Para productos con otras capas metálicas o fabricados con substratos IR como Germanio y Sufuro de Zinc, por favor contacte con nuestro departamento comercial.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×