Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3441

Iluminador Metaphase LED de Fibra Óptica


  • Diseño compacto 6.4" x 4.1" x 6.0"
  • Luces blancas LED de intensidad variable
  • Deben ser usados con adaptadores MX

Ideales para aplicaciones en microscopía, endoscopía y para procesos de inspección automatizada. El iluminador LED de fibra óptica presenta un diseño compacto, larga vida de funcionamiento y luces blancas LED estabilizadas. El iluminador incluye una entrada de 25mm compatible con adaptadores MX para fibras ópticas. La fuente de alimentación necesaria para el funcionamiento se vende por separado.

Nota: Con fibras de diámetro ½" se utiliza un adaptador SX. Las guías de luz semi-rigidas no son compatibles con este producto.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×