Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2190

Montura Metrico Tipo Barra para Lentes/Filtros


  • Monte Ópticos de 5 a 60mm en diámetro
  • Grosor Máximo de 2 y 4mm

Hechos de aluminio anodizado en negro, con barras de acero como guías, estas monturas permiten la montura rápida y precisa de ópticos de varios tamaños. El diseño de ranura V centra los ópticos vertical e horizontalmente.Postes y sujeta postes se requieren para montaje sobre mesas ópticas.

Información Técnica

Dimensional Specifications
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×