Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1546

TECHSPEC Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie Verde

6mm Focal Length
25mm Focal Length, #54-855
8mm Focal Length, #54-853
12mm Focal Length, #54-854

6mm Focal Length

25mm Focal Length, #54-855

8mm Focal Length, #54-853

12mm Focal Length, #54-854


  • Diseños de conjugado finito
  • Distancias focales de 6.0 a 25.0mm
  • Diseños de múltiples elementos a base de vidrio

Los TECHSPEC® Lentes de Formación de Imagen M12 μ-Video™ Serie Verde están diseñados para su uso en cámaras compactas y de nivel de placa que brindan una excelente calidad de imagen en un paquete pequeño y versátil. Optimizados para cubrir formatos de sensor de 1/3” y 1/2“ y pesar poco, estos lentes de visión de máquina satisfacen las restricciones más exigentes de espacio y peso. Cada lente cuenta con rosca M12 x 0.5, excepto la opción de distancia focal de 25.0mm (#54-855). Estos lentes de formación de imagen son ideales para aplicaciones de ángulo amplio u enfoque cercano, y para la inspección de área grande para las industrias automotriz, forense, farmacéutica y de comida. La información de la prescripción está disponible al enviar un formulario de solicitud de prescripción.

Nota: Accesorios compatibles con TECHSPEC® Lentes de Formación de Imagen μ-Video disponibles.

Edmund Optics ha creado varias familias de productos de nuestras lentes TECHSPEC® M12 (Montura S), diseñadas para proporcionar alta resolución. Estas lentes de alto rendimiento cuentan con diseños de vidrio de precisión en una carcasa de metal y tienen especificaciones optimizadas para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Información Técnica

Dimensions (mm)
Focal Length A B C** D Mounting Thread
6.00 14.0 11.70 4.0 - 3.9 3.5 M12 x 0.5
8.00 14.0 20.40 8.9 - 8.7 6.0 M12 x 0.5
12.00 16.0 19.50 7.1 - 6.75 6.0 M12 x 0.5
25.00 18.0 24.40 12.6 - 11.9 9.0 M16 x 0.5

**Minor adjustment required to match WD limits.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×