Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1937

TECHSPEC Lentes de Relevo

TECHSPEC Relay Lenses

TECHSPEC Relay Lenses


  • Optimizado Para Aplicaciones 1:1 de Imágenes
  • Versiones f/4 y f/8 Disponibles

Diseñados para aplicaciones de imágen electrónica de hoy en dia, nuestras lentes de relevo montados ofrecen un rendimiento superior en un conjunto compacto. Estas lentes son ideales para diseñadores construyendo sistemas de relevo para tubos foto multiplicadores, aplicaciones de inspección, y casi cualquier aplicación de imágene 1:1. La cobertura de campo sube hasta 8mm de diámetro (½" CCD diagonal) para la versión con una distancia focal de 15mm, y hasta 11 para las versiones con distancias focales de 30 y 45mm. Los diámetros de las monturas de barril han sido mantenidos al mínimo para integración mas sencilla. Valores de distancia vistas en la tabla son del final de la cobertura. Datos de prescripción son disponibles a petición.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×