Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3568

TECHSPEC Monturas con Rosca Tipo S para Diodos


  • Con rosca tipo S para su integración con componentes de este tipo
  • Con perfil estrecho
  • Compatibles con diodos láser o fotodiodos
  • También hay disponibles monturas con rosca tipo C

Estas monturas con rosca tipo S permiten integrar diodos en sistemas con componentes tipo S. Los diodos pueden ser orientados en la dirección adecuada para maximizar el acceso a conexiones. Las monturas presentan un perfil estrecho minimizando así la longitud del sistema y reduciendo la distancia entre el diodo y la montura tipo S para lente adyacente.

Información Técnica

S-Mount Photodiode Mounts
Stock No. Clear Aperture CA T1 T2 D1 d2
#63-967 4.86mm 9.9mm 6.9mm 8.0mm 10.0mm
#63-968 8.44mm 11.45mm 8.45mm 11.35mm 12.0mm

S-Mount Laser Diode Can Mounts
Stock No. Clear Aperture CA A B C D E
#63-965 4.7mm 8.8mm 5.8mm 5.55mm 5.6mm 1.5mm
#63-966 7.6mm 9.6mm 6.6mm 6.35mm 9.0mm 1.0mm

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×