Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1971

TECHSPEC Monturas de Anillo con Rosca ¼-20 para Montar Montura-T


La montura de anillo partido con cerrojo por tornillo acepta tubos y barriles con un diámetro exterior de 48mm. Lleva un agujero de rosca ¼-20 en la base plana para montaje sobre postes ópticos u otros componentes. Tiene un diámetro total de 68mm y un espesor de 20mm, con un agujero central de 30mm. Distancia de base plana al centro del agujero es de 31.8mm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×