Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1370

TECHSPEC Kit de Componentes de Montura-T


Un kit completo de componentes mecánicos de montura-T (48mm diámetro exterior) presentados en un estuche de almacenamiento con etiquetas identificativas para cada componente. El kit incluye componentes básicos en la construcción de prototipos e instrumentos ópticos. Los componentes han sido diseñados para montar ópticas con diámetros 12,5mm o 25mm.

Información Técnica

 
List of Components Quantity Stock No.
25mm Simple Lens Mount 2 #52-292
25mm Achromat Mount 2 #52-293
12.5mm Simple Lens Mount 2 #52-933
12.5mm Achromat Mount 2 #52-954
10mm Extension Tube 4 #52-294
25mm Extension Tube 2 #52-295
100mm Extension Tube 1 #52-296
Fine Thread Focus Tube 1 #52-300
Iris Diaphragm 1 #52-299
Microscope Objective Mount 1 #52-301
Microscope Eyepiece Mount 1 #52-302
Double Female Thread Ring 1 #52-297
Double Male Thread Ring 1 #52-298
Ring Mount 1 #52-304
T-Mount to C-Mount Adapter 1 #88-956

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×