Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1966

TECHSPEC Barril para Diafragmas de Iris Montura-T

T-Mount Iris Diaphragm Mount, #52-299

T-Mount Iris Diaphragm Mount, #52-299


Un diafragma de iris con apertura clara de 1.2mm a 30mm, montado en un barril de 58mm de diámetro y 22mm de grosor. Roscas macho y hembra en lados opuestos del barril. El iris se fija aproximadamente 12mm del extremo hembra. La palanca de ajuste es 5mm de largo. Añade 18mm a la longitud del sistema.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×