Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #1372

Montura T con Mecanismo Cremallera-Piñón


Diseñada con un mecanismo de movimiento cremallera-piñón y un agujero atravesante de 65mm, esta montura proporciona precisión de enfoque y versatilidad. La montura se puede acoplar a un poste de diámetro ¾". Además se incorpora a cualquier sistema con rosca-T a través de un adaptador con rosca macho en la parte superior y rosca hembra en la parte inferior. Añade 15,25mm a la longitud total del sistema y proporciona 57mm de movimiento de enfoque.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer