Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2153

Plataforma de Posicionamiento X-Y


  • Viaje de 200mm en Ambos Ejes
  • Plataformas Deslizantes de Rodamiento con Tornillos de Nylon

Esta plataforma de aluminio anodizado en negro, de 300mm x 300mm x 40mm, es diseñado para hacer el posicionamiento de su componente rápido y fácil. Los deslizadores de rodamiento tienen un viaje de +/-100mm en ambos ejes y incluyen tornillos de fijación de nylon. Capacidad de carga aproximada de 22lbs. Peso aproximado 10lbs.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×