Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #2016

Plataforma de Posicionamiento X-Y


  • Movimientos Finos de Cremallera y Piñón
  • Plataforma de Posicionamiento Ideal
  • +/-35mm de Movimiento en Ambos Ejes del X y Y

Una plataforma ideal para micro posicionamiento, esta plataforma de precisión fue originalmente diseñado como una plataforma para el posicionamiento de grandes microscopios industriales. Utiliza dos movimientos de cremallera y piñón para permitir viaje en los ejes del X y Y. Una plataforma es de 100mm de diámetro y 6mm de grosor, que puede ser quitado, y la otra de 100mm cuadrado. La plataforma puede ser usada en cualquier orientación. Distancia de la línea central al final de la perilla es de 75mm.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer