Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3033

Monturas Ópticas con Transición en el X-Y


  • Permiten ±1.5mm de Transición en el X y el Y
  • Acepta Ópticas de Hasta 15 mm de Espesor
  • Inclinación de 0.25 mm para Alineamiento Fino de Componentes

Para alineamiento óptico sobre mesas ópticas o en cualquier situación donde espacio o comodidad es una consideración. Estos equipos pequeños permiten transición en el X y Y para ajuste fino que habitualmente requerirían plataformas grandes y caros. Transiciones grandes en el X y el Y con 0.25mm/rotación resolución fino hacen que el alineamiento sea mas fácil que nunca. Montaje M6 para fácil integración con nuestros postes métricos estándar. Dos tornillos M3 para fijar el alineamiento.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer