Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Family ID The Family ID is used to identify product family presentations and can be used to quickly access presentations utilizing the search. #3243

TECHSPEC Ventanas de Sulfuro de Zinc Cleartran™


×
×
  • Fabricadas con Sulfuro de Zinc Cleartran™
  • Baja absorción y dispersión (scatter) en el rango 0.4 - 12μm
  • Disponibles con o sin tratamiento anti-reflectante en el rango 3 - 12μm

Las ventanas TECHSPEC® de Sulfuro de Zinc Cleartran™ están fabricadas con Sulfuro de Zinc libre de moléculas de agua que presenta baja absorción y dispersión (o scattering) en el rango de transmisión 0.4 - 12μm. Al igual que para nuestras ventanas TECHSPEC® de Seleniuro de Zinc, las ventanas de Sulfuro de Zinc han sido fabricadas mediante un proceso de deposición química de vapor. Gracias a sus excelentes propiedades de transmisión en el visible e infrarrojo, el material Cleartran™ es el substrato elegido para sistemas con sensores sensibles tanto al visible como al infrarrojo de onda media y larga. Además el Sulfuro de Zinc Cleartran™ es un poco más duro y resistente químicamente que el Seleniuro de Zinc.

Nota: Aunque este tipo de material requiere una manipulación especial, las partículas y residuos de suciedad de las ventanas pueden ser eliminados con acetona.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×