Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  • 0

Lentes de Distancia Focal Fija Series HP

Lentes de Distancia Focal Fija Series HP
Lentes de Distancia Focal Fija Series HP
Lentes de Distancia Focal Fija Series HP
Lentes de Distancia Focal Fija Series HP
Lentes de Distancia Focal Fija Series HP
Lentes de Distancia Focal Fija Series HP

8.5mm Focal Length, #68-215

12mm Focal Length

16mm Focal Length

25mm Focal Length

35mm Focal Length

  • Diseño de Alto Rendimiento (HP)
  • Resolución de hasta 9 Megapíxeles a través del campo
  • Carcasa Robusta Ideal para la Automatización de Fábricas

Nuestros TECHSPEC® Lentes de Distancia Focal Fija Series HP están diseñados para las duras exigencias de la automatización de fábricas y aplicaciones de inspección. Nuestros lentes de 2/3" son perfectos para uso con sensores de alta calidad que requieren una resolución de 145 lp/mm. Para sensores de mayor tamaño, los lentes de 12mm, 16mm, 25mm y 35mm son compatibles con formato de sensor de hasta 1", mientras los lentes de 50mm son compatibles con formato de sensores de hasta 4/3". Todos los lentes Series HP tienen función de bloqueo de enfoque, anillos de iris con tornillos para prevenir movimientos no deseados y rosca frontal para integración de filtros ópticos estándar para una mayor versatilidad. Diseñados con el más alto nivel de rendimiento de visión de maquina en mente, estos lentes ofrecen una atractiva relación precio-desempeño y están disponibles en varias longitudes focales y varios tamaños de sensores.

Especificaciones Comunes

Mount:
C-Mount
Type:
Fixed Focal Length Lens

LOADING PRODUCTS...
Calidad para la Exportación

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer