• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 35 productos de esta familia.

0.22NA UV/VIS Patchcord 200 Micron Fiber w/ SMA Connector

Stock #58-455
€144,00
×
Cant. 1-4
€144,00
Cant. 5
€130,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Acceptance Angle (°):
25.4
Cladding Diameter (μm):
220 ±4.4
Connector:
SMA
Minimum Bend Radius (mm):
44/22 (Continuous/Momentary)
Length (m):
1.50
Numerical Aperture NA:
0.22
Operating Temperature (°C):
-40 to +100
Core Diameter (μm):
200 ±4
Fiber Diameter (μm):
245 ±5
Wavelength:
UV/VIS
Index of Refraction nd - Core:
1.458
Index of Refraction nd - Cladding:
1.441
Wavelength Range (nm):
190 - 1250
Numerical Aperture (NA) Tolerance:
±0.02
Jacket Material:
PVC Monocoil
Jacket Diameter (mm):
2.84

Regulatory Compliance

Product Family Description

Cables de fibra de alta calidad son ideales para aplicaciones que requieren transmisión optima de UV-VIS (180nm-1150nm) o VIS-NIR (340nm-2500nm). Estos cables incorporan una fibra de silicona fundida con una apertura numérica de 0.37 y 0.22, con un recubrimiento de PVC (3/16” de diámetro), y son disponibles con una longitud de 1.5m y conectores FC en los extremos. Temperaturas de operación de –40 grados a 110 grados.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×