Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 35 productos de esta familia.

0.37NA UV/VIS Patchcord 600 Micron Fiber w/ SMA Connector

Stock #35-057
€215,00
×
Cant. 1
€215,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Acceptance Angle (°):
43.00
Cladding Diameter (μm):
700.00
Connector:
SMA
Minimum Bend Radius (mm):
120/60 (Continuous/Momentary)
Length (m):
1.50
Numerical Aperture NA:
0.37
Operating Temperature (°C):
0 to 85
Core Diameter (μm):
600.00
Fiber Diameter (μm):
710.00
Wavelength:
UV/VIS
Index of Refraction nd - Core:
1.452 @850nm
Index of Refraction nd - Cladding:
1.404 @850nm
Wavelength Range (nm):
190 - 1250
Numerical Aperture (NA) Tolerance:
±0.02
Jacket Material:
PVC Monocoil
Jacket Diameter (mm):
2.85

Regulatory Compliance

Product Family Description

Cables de fibra de alta calidad son ideales para aplicaciones que requieren transmisión optima de UV-VIS (180nm-1150nm) o VIS-NIR (340nm-2500nm). Estos cables incorporan una fibra de silicona fundida con una apertura numérica de 0.37 y 0.22, con un recubrimiento de PVC (3/16” de diámetro), y son disponibles con una longitud de 1.5m y conectores FC en los extremos. Temperaturas de operación de –40 grados a 110 grados.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×