• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 26 productos de esta familia.

0.4 OD 100 x 300mm, Neutral Density Filter

Stock #83-999
€365,00
Cant. 1-10
€365,00
Cant. 11
€328,50
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Coating:
Uncoated
Dimensions (mm):
100.0 x 300.0
Optical Density OD (Average):
0.4
Transmission (%):
40.00
Type:
Neutral Density Filter
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Substrate:
Wratten 2

Regulatory Compliance

Descripción de Producto

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×