Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 8 productos de esta familia.

0° AOI 25mm Sq, Cold Mirror

Stock #43-845 Liquidación
×
€25,00
Cant. 1
€25,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Angle of Incidence (°):
0.00
Coating:
Cold Mirror, 0°
Substrate:
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0
Surface Quality:
80-50
Thickness (mm):
3.30
Type:
Cold Mirror
Dimensional Tolerance (mm):
±0.5
Coating Specification:
Ravg >90% @ 425 - 675nm
Tavg >85% @ 800 - 1200nm
Wavelength Range (nm):
425 - 1200
Surface Flatness:
4 - 6λ
Coating Type:
Dielectric

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Optimizados para ángulos incidentes de 0° y 45°
  • Reflejan un 90% de luz visible
  • Transmiten un 80% de luz infrarroja

Estos espejos son utilizados para reducir el calor generado por la radiación infrarroja. Un tratamiento multi-capa dieléctrico refleja un 90% de radiación visible y transmite más del 80% de luz infrarroja. Los espejos fríos resisten temperaturas desde -45°C hasta +232°C, por lo que son ideales en aplicaciones en las que la generación de calor puede dañar el sistema. Los espejos están fabricados con vidrio BOROFLOAT® y pueden ser cortados a la medida deseada.

Información Técnica

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×