Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 4 productos de esta familia.

100mm Focal Length Polarization Directed Flat Lens

Polarization Directed Flat Lens

Polarization Directed Flat Lens

Stock #34-466
€175,00
×
×
Cant. 1-5
€175,00
Cant. 6
€140,00
Cant. 6+
Pida una Oferta
Design Wavelength DWL (nm):
550
Effective Focal Length EFL (mm):
100.00
Substrate:
D263
Numerical Aperture NA:
0.125
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
0.45
Thickness Tolerance (mm):
±0.25
Type:
Specialty Lens
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Coating Specification:
Rabs <0.5% @ 450 - 650nm
Wavelength Range (nm):
450 - 650
f/#:
4.00
Lens Aperture:
24.5mm Diameter

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Diseño único de lente plano
  • Distancia focal dependiente de polarización
  • Transmisión excelente de longitudes de onda de 450 – 650nm

Los Lentes Planos de Polarización Dirigida son lentes planos formados con láminas delgadas de cristal líquido polimerizado que crean una distancia focal dependiente en el estado de polarización. Estos lentes únicos tendrán una distancia focal ya sea positiva o negativa dependiendo de la fase de polarización de entrada. Con luz polarizada circular derecha los lentes producen una distancia focal mientras que con luz polarizada circular izquierda producen una distancia focal con signo opuesto. La luz no polarizada produce distancias focales positiva y negativa al mismo tiempo. Las dos ondas de salida son polarizadas circularmente y son ortogonales entre sí. Estos Lentes Planos de Polarización Dirigida son de un grueso de aproximadamente 0.45mm simulando un lente delgado ideal y están libres de aberración esférica.

Nota: Para discutir perfiles de fase personalizados, favor de contactar a nuestro equipo de soporte técnico.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×