Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 12 productos de esta familia.

1.0mm Dia. x 1.0mm FL, Telecom-NIR Coated, Plano-Convex Lens

Stock #45-967 Liquidación
×
€19,95
Cant. 1
€19,95
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
1.00 +0.00/-0.05
Effective Focal Length EFL (mm):
1.00
Back Focal Length BFL (mm):
0.57
Coating:
Telecom-NIR
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
Rabs ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
Ravg ≤0.25% @ 1200 - 1600nm
Substrate:
N-LASF9
Surface Quality:
20-10
Focal Length Tolerance (%):
±1
Centering (arcmin):
30-45
Center Thickness CT (mm):
0.80
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Edge Thickness ET (mm):
0.64
Radius R1 (mm):
0.85
Clear Aperture CA (mm):
0.9
f/#:
1.00
Numerical Aperture NA:
0.50
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (nm):
1200 - 1600

Regulatory Compliance

Product Family Description

 

  • Distancia focal positiva
  • Micro lentes PCX para recoger y enfocar la luz
  • Acabados disponibles: Sin recubrimiento, MgF2 y NIR I

 

Lentes Plano-Convexas (pcx) tienen una distancia focal positiva, haciendo les ideal para colectar y enfocar luz en aplicaciones de imagen. También son útiles en una variedad de aplicaciones usando emisores, detectores, lásers y fibra óptica. Estas micro lentes PCX están ofrecido con un tratamiento Telecom-NIR optimizado para las longitudes de onda comunes para telecomunicaciones.

Estas también están disponibles Sin Tratar, con Tratamiento MgF2 y con Tratamiento NIR-1. Especificaciones detalladas para estos tratamientos se pueden ver en nuestro Documento Técnico de Tratamientos Anti-Reflejo

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×