eo_logo
  • Seleccione País
  • cart   
 
Visualizar los 222 productos de esta familia.
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm Dia x 20mm FL MgF2 Coated, Illumination Grade PCX Cylinder Lens

Stock #47-768
€115,00
×
Cant. 1-5
€115,00
Cant. 6
€92,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
10.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Effective Focal Length EFL (mm):
20.00
Back Focal Length BFL (mm):
18.03
Center Thickness CT (mm):
3.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Substrate:
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Edge Thickness ET (mm):
1.71
f/#:
2
Focal Length Tolerance (%):
±3
Numerical Aperture NA:
0.25
Radius R1 (mm):
10.34
Surface Quality:
60-40
Tilt Tolerance (mm):
±0.1 over H
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Typical Applications:
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Wedge Tolerance (arcmin):
15.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • N-BK7 Substrate for Broadband Performance
  • Cost-Effective for OEM Integration
  • Multiple Coating Options Available

Las Lentes Cilíndricas PCX para Iluminación TECHSPEC® son ideales para proyección de líneas sobre una superficie. Con aplicaciones que van desde la medición al alineamiento, estas lentes ofrecen una buena relación calidad-precio. Estas lentes enfocan la luz en una sola dimensión. Para lentes de distancia focal negativa, consulte nuestras Lentes Cilíndricas PCV para Iluminación TECHSPEC®.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×