Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 58 productos de esta familia.

TECHSPEC 10mm H x 20mm L x 15mm FL Uncoated, Cylinder Lens

Stock #43-860
€135,00
×
Cant. 1-5
€135,00
Cant. 6
€108,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Dimensions (mm):
10.0 x 20.0
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Effective Focal Length EFL (mm):
15.00
Back Focal Length BFL (mm):
13.22
Center Thickness CT (mm):
3.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Substrate:
Coating:
Uncoated
Edge Thickness ET (mm):
1.20
f/#:
1.5
Focal Length Tolerance (%):
±3
Numerical Aperture NA:
0.33
Radius R1 (mm):
7.75
Surface Quality:
60-40
Tilt Tolerance (mm):
±0.1 over H
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Wedge Tolerance (arcmin):
15.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Las lentes cilíndricas tienen tolerancias estrechas en la inclinación y la cuña
  • Mayor calidad de imagen que las lentes cilíndricas estándar
  • Sustrato de N-BK7 para rendimiento de banda ancha

Enfoca luz en una sola dimensión. Similar en perfil a una lente PCX, pero es una porción de un cilindro en vez de una esfera. Lentes cilíndricas pueden transformar un punto de luz a una imagen de línea, lo cual es útil para construir generadores de línea láser. La lente magnifica en una dimensión así que puede ser usado para estirar una imagen. Puede ser usado para enfocar luz a una apertura o convergir luz para un detector de líneas. Debido a una tolerancia mas rígida en inclinación y cuña, lentes de imagen de alto rendimiento darán líneas mas rectas y mejores imágenes que nuestras lentes cilíndricas estándar.

Todas dimensiones en mm

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×