Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 13 productos de esta familia.

10X - 200X USB Digital Microscope with Polarizer, HR

Stock #88-135
€525,00
Cant. 1
€525,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Camera Sensor Format:
1/4"
Resolution (MegaPixels):
5.0
Type:
Imaging System
Diameter (mm):
33.00
Dimensions (mm):
33 Dia. x 110
Length (mm):
110.00
Magnification:
10X - 200X
Number of LEDs:
6
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Video Output:
USB 2.0
Working Distance (mm):
10X: 112
40X: 8.5

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Con magnificaciones 10 – 200X y 500X
  • Con polarizadores UV, VIS, IR
  • Incluyen software de medida y comparación

Los microscopios digitales USB son portátiles, funcionales y flexibles. Además proporcionan mayores prestaciones que los microscopios tradicionales. Cada microscopio digital USB permite ajustar la iluminación e incluye un soporte metálico para mayor estabilidad. Estos microscopios de mano son perfectos en una gran variedad de aplicaciones incluyendo: ensamblaje y control de calidad, dermatología, medicina forense, laboratorio o para uso como afición o hobby.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×