Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 24 productos de esta familia.

TECHSPEC 12.5mm Dia x 50.0mm FL 405nm V-Coat, Cylinder Lens

Laser Line PCX Cylinder Lens

Laser Line PCX Cylinder Lens

Stock #33-216
€77,50
Cant. 1-5
€77,50
Cant. 6
€62,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
12.50
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Effective Focal Length EFL (mm):
50.00
Back Focal Length BFL (mm):
48.75
Center Thickness CT (mm):
1.89
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Substrate:
N-BK7
Coating:
Laser V-Coat (405nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 405nm
Ravg <1.5% @ 375 - 435nm
Edge Thickness ET (mm):
1.13
f/#:
4.00
Focal Length Tolerance (%):
±3
Note:
Coating: 405nm V-Coat
Numerical Aperture NA:
0.13
Radius R1 (mm):
25.93
Surface Quality:
60-40
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wavelength Range (μm):
0.375 - 0.435
Wavelength Range (nm):
375 - 435

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Tamaño redondo para una instalación más sencilla
  • Enfocan la luz en una sola dirección
  • Con recubrimientos que maximizan la transmisión para las longitudes de onda más comunes de láser

Los Lentes Cilíndricos Plano-Convexo para Línea Laser TECHSPEC® están diseñados para aplicaciones que requieren que un rayo láser sea enfocado en una sola dirección. Estos lentes cilíndricos pueden usarse para enfocar la luz hacia una rendija o un detector de línea, y viene en diferentes tamaños redondos para facilitar su integración a un sistema. Adicionalmente, los lentes cilíndricos Plano-Convexo para Línea Laser TECHSPEC® se pueden usar en pares para obtener luz colimada y darle una forma circular al laser saliendo del diodo. Ofrecemos múltiples tipos de recubrimientos antireflectivos para longitudes de onda de laser más comunes, y que proveen una reflexión de luz menor a 0,25% para esas longitudes de onda de láser.

Información Técnica

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×