Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 6 productos de esta familia.

12.5mm Round Mounted Wire Grid Linear Polarizer

Round Mounted Wire Grid Linear Polarizer

Round Mounted Wire Grid Linear Polarizer

Stock #34-317
€325,00
Cant. 1-10
€325,00
Cant. 11
€299,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Mount:
Mounted
Coating Specification:
AR: BBAR <1% Reflectance 400 - 700nm on Back of Substrate and Both Sides of Cover Glass
Surface Quality:
80-50
Alignment Tolerance (°):
±1.0
Operating Temperature (°C):
-40 to +200
Substrate:
Corning Eagle XG
Thickness (mm):
5.80
Substrate Thickness (mm):
1.53
Clear Aperture CA (mm):
8.5
Diameter (mm):
12.50
Extinction Ratio:
100:1 @ 450nm, 200:1 @ 550nm, 340:1 @ 650nm
Construction:
Wire Grid
Wavelength Range (nm):
420 - 700
Transmission (%):
90 (typical @ 550nm)
Transmission Tolerance (%):
±2.5 @ 420 - 700nm
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Thickness Tolerance (mm):
±0.20
Angle of Incidence (°):
0 ±20
Type:
Linear Polarizer
Thermal Expansion:
31.7 x 10-7/°C
Note:
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Reflejan luz polarizada S
  • Transmiten luz polarizada P
  • Perfectos en ambientes a alta temperatura

Estos polarizadores están formados por una red fina de aluminio MicroWires colocada entre dos ventanas de vidrio. Los polarizadores de red pueden ser usados como alternativa a los polarizadores holográficos, de rayas o de lámina, ya que proporcionan gran transmisión y son capaces de soportar temperaturas altas. Los polarizadores ofrecen una respuesta consistente dentro del área de un cono de ángulo ± 25°. La cara frontal del polarizador y el eje de polarización están marcados.

Nota: Para maximizar el rendimiento se recomienda que el haz sea orientado hacia la cara frontal del polarizador.

La red MicroWires se encuentra colocada entre una base de vidrio y una ventana fina también de vidrio para proteger la superficie del material. La luz es polarizada gracias a las características birefrigentes de la red. La luz incidente con polarización P es transmitida por el material dieléctrico de la red, mientras que la luz S es reflejada por un espejo.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×