• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 10 productos de esta familia.

12° Diffusion Angle, 10mm CA Laser Speckle Reducer, VIS

Stock #88-395
€830,00
Cant. 1
€830,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Diffusing Angle (°):
12
Clear Aperture CA (mm):
10
Type:
Laser Speckle Reducer
Frequency (Hz):
180
Power Supply:
Micro-USB
Operating Voltage (V):
5.00
Operating Temperature (°C):
-20 to 65
Storage Temperature (°C):
-40 to 100
Thickness (mm):
8.80
Diameter (mm):
48.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Ideales para eliminar el ruido del láser speckle
  • Fáciles de usar y con puerto USB
  • Ángulos de difusíón de entre 6 y 24 grados disponibles

Los reductores de ruido de moteado o "speckle" Optotune permiten eliminar interferencias en sistemas láser al difundir de forma dinámica el haz láser. Disponibles en un diseño y tamaño compactos, los reductores son ideales para la homogenización de haz en escaneado 3D, metrología, microscopía e interferometría.

Cuatro polímeros electro-activos mueven el difusor en torno a los ejes X e Y formando un patrón circular de movimiento que genera una distribución uniforme de luz. Para producir la mayor eliminación de ruido speckle coloque el reductor perpendicularmente al haz láser y utilice una fuente láser colimada con un tamaño de haz equivalente a la apertura del reductor.

Nota: la fuente de alimentación micro USB (#87-312) se vende por separado.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×