Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 128 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
12" Dia. Enhanced Aluminum, λ/20 Flat Fused Silica

Stock #65-880-533
€10.045,00
×
Cant. 1-2
€10.045,00
Cant. 3
€9.542,25
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Surface Flatness:
λ/20
Substrate:
Fused Silica
Back Surface:
Commercial Polish
Surface Quality:
60-40
Diameter (mm):
304.80
Diameter Tolerance (inches):
+0.0/-0.04
Coating Specification:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Coating:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Coating Type:
Metal
Clear Aperture CA (mm):
274.32
Note:
Flatness is specified as Peak to Valley
Thickness (mm):
38.10
Thickness Tolerance (mm):
±2.5
Type:
Flat Mirror
Typical Energy Density Limit:
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wavelength Range (μm):
0.45 - 0.65
Wavelength Range (nm):
450 - 650

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Fabricados con sílice fundida o ZERODUR®
  • Planicidad λ/10
  • Varios tratamientos reflectantes
  • Espejos λ/20 también disponibles

Los espejos TECHSPEC® planos λ/10 son el componente ideal para aplicaciones láser, interferometría, sistemas de imagen, autocolimación y desviación del camino óptico. Todos los espejos están disponibles con o sin tratamiento reflectante y su segunda superficie presenta un pulido de calidad de ventana estándar.

Los espejos se ofrecen en dos tipos diferentes de substrato: ZERODUR® y sílice fundida. ZERODUR® es un vidrio cerámico tintado de amarillo fabricado por Schott®. Este material presenta un coeficiente de expansión térmica muy bajo de ±0.10 x 10-6/°C. ZERODUR® ofrece estabilidad térmica en aplicaciones en las que la fluctuación de temperatura pueda ser perjudicial. La sílice fundida es un material transparente desde el punto de vista óptico que presenta gran resistencia a la abrasión, gran durabilidad y un coeficiente de expansión térmica bajo de ±0.55 x 10-6/°C. Este material es ideal en ambientes severos o en aplicaciones en las que el desgaste es un factor limitante.

Los espejos se ofrecen en su versión no tratada con reflectante para pruebas y prototipos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×