Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 5 productos de esta familia.

TECHSPEC 15mm Diameter Uncoated, Metalized Sapphire Window

Stock #65-896
€125,00
×
Cant. 1
€125,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Clear Aperture (%):
≥90
Diameter (mm):
15.00 ±0.25
Thickness (mm):
2.00
Coating:
Uncoated
Edges:
Chrome, Nickel, and Gold
Parallelism (arcmin):
≤3.5
Solderability:
MIL-STD-883
Substrate:
Sapphire (Al2O3)
Surface Flatness:
Surface Quality:
80-50
Thickness Tolerance (mm):
±0.25
Type:
Specialty Window
Wavelength Range (μm):
0.2 - 5.5
Wavelength Range (nm):
200 - 5500

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Fabricadas con Zafiro de alta calidad
  • Con bordes metalizados
  • Transmisión superior al 80% en el rango 0.4 - 5.5μm

Las ventanas de zafiro metalizadas TECHSPEC® han sido fabricadas mediante la aplicación de capas finas de cromo, níquel y oro alrededor de los borders de la ventana de zafiro. Estos bordes metalizados crean una superficie que puede ser soldada directamente a un ensamblaje óptico creando un cierre hermético. Los sistemas ópticos con cierres herméticos son perfectos en una gran variedad de aplicaciones incluyendo sistemas de imagen con luz infrarroja e instrumentos médicos. Las capas de cromo, níquel y oro cumplen la normativa de soldadura MIL-STD-883. Para productos con otras capas metálicas o fabricados con substratos IR como Germanio y Sufuro de Zinc, por favor contacte con nuestro departamento comercial.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×