• Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 10 productos de esta familia.

1.8 - 3.0mm FL CS-Mount, Auto Iris, Wide Angle Lens (Recertified 05-P)

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050
1.28mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-046
1.67mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #64-105
1.67mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #68-695
1.8 - 3.0mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #89-524
1.8 - 3.0mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #85-162

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050

1.28mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-046

1.67mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #64-105

1.67mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #68-695

1.8 - 3.0mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #89-524

1.8 - 3.0mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #85-162

Stock #85-163-RCD-05P Re-Certificado
×
€316,00
Cant. 1
€316,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Focal Length FL (mm):
1.80 - 3
Maximum Sensor Format:
1/2.5"
Aperture (f/#):
f/1.8 - Closed
Working Distance (mm):
500 - ∞
Distortion (%):
<1
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
105 - 77°
Length (mm):
50.00
Maximum Diameter (mm):
39.0
Mount:
CS-Mount
Style:
Auto Iris
Iris Option:
Variable
Type:
Varifocal Lens
Weight (g):
70.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Menos de 3% de Distorsión
  • Resolución Alta de 3 y 5 MegaPixel
  • No Requiere RE-Enfoque de 300mm a la Infinidad
  • Opciones de Montura-C y –CS

El diseño óptico de esta lentes de ángulo ancho y baja distorsión les permiten a sus usuarios conseguir menos del 3% de distorsión por un campo de vista de 125°. Originalmente diseñado para aplicaciones de seguridad, estas lentes mantienen una alta resolución y pueden acomodar sensores de camera de hasta 3 MegaPixel, haciéndolos ideales para remplazar lentes en aplicaciones de visión de maquina y de automatización de fabrica. No se requiere re-enfoque desde 300mm a la infinidad. El tornillo de cerrojo para el iris manual permite que las lentes sean usados en entornos con vibraciones altas.

Nota: La imagen será invertida (de 180°).

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×