Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 5 productos de esta familia.

1X - Enhanced Digital Camera Targe

1X - Enhanced Digital Camera Target, #58-940
#58-940

1X - Enhanced Digital Camera Target, #58-940

#58-940

Stock #58-940
€290,00
Cant. 1
€290,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Pattern Size (mm):
200 x 355
Dimensions (mm):
240 x 395
Contrast:
40:1 and 4:1 typical
Substrate:
Photo Paper
Magnification:
1X
NIST Certification:
No

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Cumple con el Estándar ISO 12233
  • Ofrece Calibración de Resolución de Campo Entero
  • Aplicable para Cameras Monocromáticas y de Color que Proporcionan Cameras una Señal de Video Digital o Analógico
  • Tres Tamaños Disponibles

Este blanco esta diseñado para examinar la resolución de cameras electrónicas de imagen fija. El blanco puede ser empleado para medir resolución visual, resolución limitante, y ofrece un método simple para obtener la respuesta de frecuencia espacial (SFR). Las características de la carta van de 100 a 2000 LW/PH (anchos de línea por altura de imagen), que corresponde a la característica mas fina siendo de 0.1mm. También incluye ondas cuadradas de línea de 100-1000, líneas inclinadas, barras, cuadrados, y configuración de cuadros blancos y negros para análisis de compresión de imagen. Esta tarjeta viene in tres tamaños para acomodar una variedad de cameras y lentes.

Los blancos de 1x y 2x para cameras digitales están basadas en la carta ISO-12223 pero con información adicional. Pueden ser usados para determinar la resolución de luz reflejada y características de imagen de sistemas de camera digital fija.

Para bajar la herramienta de análisis de borde inclinado (Slant Edge Analysis Tool) para uso con estaos blancos, clickée aquí.

Elementos de la Carta de Test Incluyen:

  • Borde Negro para Definir el Área Activo
  • Placa Central de Zona de Frecuencia Dual para Propósitos de Enfoque
  • Cuñas Hiperbólicas de 100-600 LW/PH y 500-2000 LW/PH para Medir Resolución Visual Vertical, Horizontal, Central y de Esquina.
  • Ondas Cuadradas de 100-1000 Líneas para la Medida de la Resolución Limitante Vertical y Horizontal
  • Barras Negras Grandes con Inclinación (de 5 grados) para Medida de SFR Central, Horizontal y Vertical
  • Cuadrado Negro a 45 Grados para la Medida de SFR Diagonal
  • Cuadrados Pequeños con Poca Inclinación para Medidas de SFR Vertical y Horizontal a las Esquinas Extremas del Campo
  • Baras con Forma de H Inclinadas para Medidas de SFR a los Extremos del Campo
  • Ondas Cuadradas Inclinadas para Índices de Aliasing Vertical y Horizontal
  • Línea Larga Fina Horizontal para Examinar la Linealidad del Escan
  • Líneas Negras Cortas de 100-1000 LW/PH para Respuestas de Pulso Vertical y Horizontal
  • Circulo con Cruz y X para Observación de Escaneamiento de No-Linealidades

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×