Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 10 productos de esta familia.

200 - 800nm, Manual Mini-Chrom Monochromator

Stock #37-597
€1.495,00
Cant. 1
€1.495,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Wavelength Range (nm):
200 - 800
Aperture (f/#):
f/3.9
Blaze Wavelength (nm):
250.00
Focal Length FL (mm):
74.00
Groove Density (grooves/mm):
1800
Height (mm):
49.00
Length (mm):
139.00
Linear Dispersion (nm/mm):
7.41
Model Number:
Model B
Operating Temperature (°C):
-20 to +80
Resolution (nm) for 100μm Slit Width:
0.74
Resolution (nm) for 150μm Slit Width:
1.11
Resolution (nm) for 300μm Slit Width:
2.22
Resolution (nm) for 600μm Slit Width:
4.44
Slit Length (mm):
4.00
Slit Width (μm):
300.00
Stray Light (%):
≤0.003
Type:
Monochromator
Type of Optics:
2cm2 Square, AIMgF2 Coated Holographic Grating
Wavelength Accuracy (%):
±0.2 of λ
Wavelength Readability (nm):
0.2
Wavelength Reproducibility (%):
±0.15
Weight (kg):
0.7
Width (mm):
59.00
Damage Threshold, CW:
40 Watt/cm2
Damage Threshold, Pulsed:
350 mJ/cm2 @ 200ns

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • 6 Elecciones de Intervalos de Longitud de Onda
  • Compacto, Tamaño de Mano
  • 2 Versiones NIR

El Mini-Chrom es un monocromador manualmente operado que utiliza un dial para seleccionar la longitud de onda. Rotación del dial causa, por un mecanismo de barra de tornillo para guía a precisión, la rotación de una rejilla de difracción que posiciona la longitud de onda seleccionado en la apertura de salida. La longitud de onda es leída directamente en nano-metros (nm) de un contador de cuatro dígitos en todos los modelos. Modelos del infrarrojo cercano E y F requieren de la lectura del micrómetro sea doblado a 2nm por división, para lectura de longitud de onda. Versiones NIR tienen ópticos tratados con oro para eficacia máxima y reflejo superior en el infrarrojo cercano.

Estos son ideales como componentes para integración de sistema; todo lo que se requiere es una fuente de luz y un sensor. Un set de aperturas de 300 micrómetros es incluido. Aperturas más pequeñas mejoran la resolución pero reducen la transmisión. Aperturas mas anchas incrementan transmisión al coste de puridad espectral. Estos instrumentos son diseñados para uso en desarrollo, control de calidad, y enseñanza. También son usados extensivamente como componentes en una variedad de equipos sofisticados analíticos o biomédicos tal como: analizadores de química clínica, detectores HPLC, y espectrofotómetros UV-VIS-NIR. El Mini-Chrom es un diseño Fastie-Ebert compacto, en línea con características de transmisión, resolución, luz extraviada, y manejo de potencia comparables con muchos modelos convencionales más grandes y caros.

 

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×