Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 22 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
200 x 200mm Linear Polarizing Film (XP42-75)

Stock #86-189
€86,70
Cant. 1
€86,70
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Type:
Linear Polarizer
Extinction Ratio:
9000:1
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Dimensions (mm):
200.0 x 200.0
Dimensional Tolerance (mm):
±2.0
Thickness (mm):
0.75 ±0.075
Transmission (%):
Single: 42
Parallel: 36
Crossed: <0.004
Polarization Efficiency (%):
>99.98
Construction:
Polarizing Film
Substrate:
Polymer Film XP42-75
Operating Temperature (°C):
-40 to +80
Heat Resistance (°C x Hours):
80 x 500

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Gran transmisión de luz no polarizada en el rango 400 – 700nm
  • Excelente coeficiente de extinción en 9000:1
  • Disponible en tamaños hechos a medida
  • Más láminas lineales polarizantes disponibles

Ideales para una gran variedad de aplicaciones de imagen. Las láminas lineales polarizantes proporcionan excelentes coeficientes de extinción y gran trasmisión en el rango 400 – 700nm. Lás láminas están disponibles en multitud de grosores, los polarizadores más gruesos presentan mayor rigidez. A la venta en varios tamaños, las láminas pueden ser cortadas fácilmente con tijeras a las dimensiones deseadas.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×