Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 3 productos de esta familia.

TECHSPEC 25.0mm 458-528nm, Argon-Ion Laser Line Mirror

Stock #47-034 Liquidación
×
€99,00
×
Cant. 1
€99,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Wavelength Range (nm):
458 - 528
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Angle of Incidence (°):
45
Damage Threshold, CW:
1 kW/cm2
Thickness (mm):
6.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Substrate:
Fused Silica
Type:
Laser Mirror
Coating Type:
Dielectric
Coating Specification:
Rabs >98% @ 458 - 528nm
Surface Flatness:
λ/10
Back Surface:
Ground
Clear Aperture (%):
90.00
Coating:
Dielectric Mirror (458-528nm)
Parallelism (arcmin):
<3
Surface Quality:
10-5

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Tratados superficialmente con materiales dieléctricos
  • Reflexión > 98%
  • Disponibles para todas las longitudes de onda comunes en láseres de argón

Los espejos TECHSPEC® para láseres de argón han sido diseñados para las longitudes de onda más comunes de los láseres de argón. Además, han sido fabricados con substratos de calidad láser y diseñados para un ángulo de haz incidente de 45°. El tratamiento superficial con materiales dieléctricos proporciona reflexión superior al 98% en todo el rango de longitudes de onda características de los láseres de argón, con reflexión superior al 99.8% en las longitudes de onda centrales. Contacte con nosotros para espejos fabricados a medida.

Nuestros espejos láser TECHSPEC® han sido diseñados para satisfacer las necesidades de las aplicaciones láser más exigentes. Estos espejos están fabricados con materiales de calidad láser, presentan calidad superficial 10-5, tratamientos reflectantes densos, y límites de daño específicos para el tipo de láser y longitud de onda. Los espejos son perfectos en aplicaciones que requieren reflectividad de gran precisión y alta durabilidad. Además han sido diseñados para minimizar pérdidas por dispersión o "scattering" y para su integración fácil en sistemas ópticos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×