Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 3 productos de esta familia.

25.4mm Dia x 100.0mm EFL, Uncoated, Silicon PCX Lens

Stock #66-293 Liquidación
×
€124,95
Cant. 1
€124,95
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
100.00
Coating:
Uncoated
Substrate:
Silicon (Si)
Surface Quality:
80-50
Clear Aperture (%):
90
Focal Length Tolerance (%):
±2
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
2.30
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Edge Thickness ET (mm):
2.0
Radius R1 (mm):
242.42
Back Focal Length BFL (mm) @ DWL:
99.95
f/#:
3.94
Numerical Aperture NA:
0.13
Effective Focal Length EFL @ 1.55μm (mm):
97.83
Effective Focal Length EFL @ 2.94μm (mm):
99.63
Effective Focal Length EFL @ 4.0μm (mm):
100.0
Effective Focal Length EFL @ 5.0μm (mm):
100.08
Focal Length Specification Wavelength (nm):
4000
Surface Accuracy:
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (μm):
1.2 - 7
Wavelength Range (nm):
1200 - 7000

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Baja densidad y dispersión
  • Transmisión de 1.2 a 7μm

El silicio es un material apropiado para aplicaciones en el infrarrojo cercano por su comportamiento en el rango 1.2-7μm, su bajo coste y baja densidad. Gracias a su baja densidad (la mitad del valor del Germanio o Seleniuro de Zinc), el silicio es el componente perfecto para aplicaciones en las que el peso es un factor importante, especialmente en la región 3 -5μm. La densidad del silicio es 2.33 g/cm3 y su dureza Knoop es 1150, por lo que es más duro y menos quebradizo que el Germanio.

Las lentes plano-convexas (PCX) tienen una distancia focal positiva por lo que son perfectas para la recolección y enfoque de luz. Además, se pueden utilizar con fuentes emisoras, detectores, láseres y fibras ópticas. Están disponibles en una gran variedad de diámetros y distancias focales y proporcionan gran transmisión en un rango amplio del infrarrojo cercano.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×