Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 18 productos de esta familia.

25.4mm Dia. x 127.0mm FL, Uncoated, ZnSe Plano-Convex Lens

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock #47-074
€325,00
×
Cant. 1-10
€325,00
Cant. 11
€295,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
25.40
Effective Focal Length EFL (mm):
127.00
Coating:
Uncoated
Substrate:
Zinc Selenide (ZnSe)
Surface Quality:
60-40
Clear Aperture (%):
90.00
Focal Length Tolerance (%):
±2 @ DWL
Focal Length Specification Wavelength (μm):
10.6
Centering (arcmin):
3-5
Center Thickness CT (mm):
2.50
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Edge Thickness ET (mm):
2.0
Radius R1 (mm):
180.32
Back Focal Length BFL (mm) @ DWL:
127.52
f/#:
5.00
Numerical Aperture NA:
0.10
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL @ 0.6328μm (mm):
113.36
Effective Focal Length EFL @ 1.064μm (mm):
121.68
Effective Focal Length EFL @ 10.6μm (mm):
127.00
Effective Focal Length EFL @ 12μm (mm):
129.46
Effective Focal Length EFL @ 2.94μm (mm):
125.40
Effective Focal Length EFL @ 5.0μm (mm):
126.14
Surface Accuracy:
λ/20 @ 10.6µm
Type:
Plano-Convex Lens
Wavelength Range (μm):
0.6 - 16
Wavelength Range (nm):
600 - 16,000

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Gama de Transmisión Usable es de 600nm Hasta 16μm
  • Dispersión Baja

Químicamente, selenio de zinc es un material depositado por vapor comúnmente usado en sistemas de imágen térmica, FLIR, y sistemas médicos. Tiene varios usos en sistemas de láser CO2 de alta energía por su bajo coeficiente de absorción y alta resistencia al choque termal. Selanide del cinc es un material relativamente blando que es fácilmente arañado y no se recomienda que se use en entornos ásperos (dureza de Knoop 120). Se debe de tener cuidado al tocar, montar y limpiar. Al manejar, aplice presión uniforme usando guantes de látex para prevenir contaminación y no use pinzas ni otras herramientas.

Nota: Atención especial ha de ser tomada al manejar selenio de zinc ya que es un material toxico. Siempre lleve guantes de plástico o goma para evitar contaminación.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×