Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 24 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
25mm Diameter x 75mm FL UV-AR Coated, UV PCX Cylinder Lens

Stock #68-181 Liquidación
×
€219,00
×
Cant. 1-5
€219,00
Cant. 6
€175,20
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Effective Focal Length EFL (mm):
75.00
Back Focal Length BFL (mm):
72.60
Center Thickness CT (mm):
3.50
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Substrate:
Coating:
UV-AR (250-425nm)
Coating Specification:
Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤0.75% @ 250 - 425 nm
Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm
Edge Thickness ET (mm):
1.15
f/#:
3.00
Focal Length Tolerance (%):
±3
Numerical Aperture NA:
0.17
Radius R (mm):
34.39
Surface Quality:
40-20
Type:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Typical Energy Density Limit:
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
250 - 425
Wedge Tolerance (arcmin):
15.00

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Excelente transmisión UV
  • Coeficiente de expansión térmica bajo
  • Diseño de precisión

Las lentes cilíndricas plano-convexas TECHSPEC® de sílice fundida son perfectas para el moldeado de haces en el ultravioleta o para aplicaciones en ambientes severos. Estas lentes enfocan el haz en una sóla dimensión y son frecuentemente usadas con sensores de matriz lineal o para crear una línea a partir de una fuente láser. Si necesita tratamientos anti-reflectantes a medida por favor póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Información Técnica

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×