Los prismas son elementos ópticos extremadamente útiles para refractar, reflejar, revertir o invertir imágenes. Este kit incluye nuestros prismas con tamaños más populares en varias configuraciones, por lo que es perfecto para cualquier laboratorio óptico. El kit incluye prismas de cuña, romboides, prismas de Dove, prismas de Schmidt, prismas pentagonales, prismas de ángulo recto, retroreflectores, prismas de Littrow, y prismas equilaterales.
Component | Quantity | Stock No. |
Wedge Prism- 25mm Diameter, 2 Deg. | 1 | #43-651 |
Wedge Prism- 25mm Diameter, 6 Deg. | 1 | #45-556 |
Wedge Prism- 25mm Diameter, 10 Deg. | 1 | #45-557 |
Rhomboid Prism- 20mm | 1 | #47-214 |
Dove Prism - 25mm | 1 | #45-403 |
Schmidt Prism - 25mm Aluminized | 1 | #47-260 |
Penta Prism- 25mm | 1 | #42-779 |
Right Angle Prism - 25mm Uncoated | 1 | #32-336 |
Right Angle Prism- 25mm Aluminized | 1 | #32-337 |
Equilateral Prism - 25mm | 1 | #47-277 |
Littrow Prism - 22mm | 1 | #43-673 |
Corner Cube - 25.4mm Uncoated | 1 | #43-297 |
Corner Cube - 25.4mm Silver Coated | 1 | #45-187 |