Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 80 productos de esta familia.

2" x 2" (165 lp/mm), Ronchi Ruling

Stock #66-356
€710,00
Cant. 1-5
€710,00
Cant. 6
€639,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Coating:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
Dimensional Tolerance (inches):
±0.02
Frequency (lp/mm):
165
Substrate:
Float Glass
Optical Density OD:
3.00
Dimensions (inches):
2 x 2
Surface Quality:
60-40
Thickness (mm):
1.50
Type:
Metric
Parallelism (arcmin):
±60
Line to Line Parallelism (arcsec):
≤2
Parallelism of Pattern to Substrate (°):
±1
Surface Flatness:

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Cromo Sobre Cristal
  • Alta Tolerancia

Nuestras rejillas Ronchi de alta precisión sobre cristal son excelentes para evaluar resolución, distorsión de campo, y estabilidad parfocal. Versiones distintas de numero de parejas de línea por pulgada (LPI) y parejas de línea por milímetro (LP/mm). Disponibles en tamaños de 1", 2", 4" y 6".

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×