Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 37 productos de esta familia.

3.0 OD 50mm Diameter, Laminated Wratten Filter

Stock #84-046
€95,00
Cant. 1-10
€95,00
Cant. 11
€87,88
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Coating:
Uncoated
Diameter (mm):
50.00 ±0.50
Optical Density OD:
3.0
Thickness (mm):
0.30 ±0.25
Transmission (%):
0.1
Type:
Neutral Density Filter
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Substrate:
Laminated Wratten 2

Regulatory Compliance

RoHS:

Descripción de Producto

Density and transmission values are for unlaminated filter film. Lamination typically changes optical density by less than ±0.1 OD. View curves for specific performance data.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×