Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
 
Visualizar los 14 productos de esta familia.

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
30mm, 633 V-Coat, N-BK7 Laser Line RA Prism

Stock #83-218 Liquidación
×
€122,50
×
Cant. 1-5
€122,50
Cant. 6
€98,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Length of Legs (mm):
30.0
Length of Hypotenuse (mm):
42.4
Coating:
Laser V-Coat (633nm)
Angle Tolerance (arcsec):
±15
Bevel:
Protective bevel as needed
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 633nm
Design Wavelength DWL (nm):
633
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Image Orientation:
Left-Handed
Ray Deviation (°):
90
Substrate:
Surface Flatness:
λ/8
Surface Quality:
40-20
Type:
Right Angle Prism

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Reflexión < 0.25% a la longitud de onda de diseño
  • Con tratamientos específicos para láseres YAG, de HeNe y diodos
  • Desviación del haz de 90°
  • Otros prismas de desviación de 90° también disponibles

Estos prismas láser TECHSPEC® de desviación de 90º han sido especialmente diseñados para aplicaciones con láseres de baja potencia. Los prismas están fabricados en N-BK7, presentan tolerancias de ángulo muy pequeñas del orden de arcseconds y pueden ser usados tanto para aplicaciones en el visible como en el infrarrojo cercano. El tratamiento anti-reflectante aplicado proporciona reflexión < 0.25% a la longitud de onda de diseño.

Los prismas de desviación de 90° se utilizan para desviar la trayectoria de una imagen o redirigir la luz a un ángulo de 90°. Además producen una imagen orientada a la izquierda que puede estar invertida o no dependiendo de la posición del prisma. También se pueden usar combinaciones de prismas para desplazar un haz o una imagen.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×