Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 156 productos de esta familia.

30mm Dia. 1550nm λ/2 Quartz Waveplate Zero Order

Stock #65-912
€570,00
Cant. 1-5
€570,00
Cant. 6
€456,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Retardance:
λ/2
Retardance Tolerance:
±λ/200
Design Wavelength DWL (nm):
1550
Clear Aperture CA (mm):
23.0
Diameter (mm):
30.00
Type:
Zero Order Waveplate
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/10
Coating:
Laser V-Coat (1550nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1550nm
Construction:
Crystalline
Housing Tolerance (mm):
+0/-0.25
Parallelism (arcsec):
0.5
Substrate:
Crystal Quartz
Thickness (mm):
6.00
Temperature Coefficient (λ/°C):
0.0001

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • Retardadores de orden cero y orden múltiple
  • Retardos de λ/4 y λ/2
  • Montados en un anillo negro de aluminio tratado electrolíticamente
  • Retardadores de orden cero verdaderos también disponibles

Disponibles en order múltiple y cero. Los retardadadores de cuarzo de orden múltiple están especialmente indicados en aplicaciones en las que la longitud de onda se desvía menos del ±1% de la longitud de onda de diseño. Para aplicaciones con una desviación superior al ±1% se recomienda el uso de retardadores de orden cero por su mayor ancho de banda y menor sensibilidad al cambio de temperatura. El eje rápido ha sido marcado en el borde de la montura para facilitar la integración del retardador en sistemas ópticos.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×