Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 3 productos de esta familia.

3.25" Dia. 2 Pack Brown Polarizing Film

Stock #38-498 Liquidación
×
€29,00
Cant. 1
€29,00
Type:
Linear Polarizer
Diameter (mm):
82.55
Thickness (inches):
0.03
Thickness (mm):
0.76
Transmission (%):
22.00
Diameter (inches):
3.25
Construction:
Polarizing Film
Substrate:
Film
Color:
Brown
Number of Sheets:
2.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Descripción de Producto

See technical information tab for more information on color and transmission.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×