Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 4 productos de esta familia.

3" x 3" Stage Size Lab Lift

Stock #36-282
€189,00
Cant. 1
€189,00
Type of Drive/Graduation :
Lead Screw: No Graduations
Length (inches):
3.00
Length (mm):
76.20
Width (inches):
3.00
Width (mm):
76.20
Type:
Universal
Type of Movement:
Single Axis
Height (inches):
Closed: 2.5
Maximum: 5.0
Load Capacity (kg):
9.00
Load Capacity (lbs):
20.00
Stage Size (inches):
3 x 3
Weight (lbs):
2.2

Product Family Description

  • Acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Idóneos para ajustes de altura básica
  • Tamaños de múltiples etapas disponibles

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×