Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Mi Cuenta
  •   
Visualizar los 18 productos de esta familia.

TECHSPEC 40mm, 60mm Radius, English Goniometer

40mm, 60mm Radius, English Goniometer

40mm, 60mm Radius, English Goniometer

Stock #66-526
€579,00
Cant. 1-2
€579,00
Cant. 3
€520,00
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Type of Movement:
Goniometer
Construction:
Brass Stage
Type:
English
Mounting Threads:
(1) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56
Stage Size (inches):
1.57 x 1.57
Stage Size (mm):
40 x 40
Radius R (mm):
60
Travel (°):
±10
Type of Drive:
Lead Screw
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Resolution (arcmin):
5
Load Capacity (kg):
3
Weight (kg):
0.3

Regulatory Compliance

RoHS 2015:

Descripción de Producto

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

¿Desea una oferta?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×