Edmund Optics® utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios técnicos de nuestra página web. ¿Cómo utilizamos las cookies?

  • Seleccione País
  •   
 
Visualizar los 35 productos de esta familia.

40mm Dia. x 100mm FL, NIR II Coated, DCX N-K5 Lens

Stock #67-669 Liquidación
×
€20,95
Cant. 1
€20,95
Precio por Volumen
Pida una Oferta
Diameter (mm):
40.00 +0.00/-0.10
Effective Focal Length EFL (mm):
100.00
Back Focal Length BFL (mm):
97.34
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Substrate:
Surface Quality:
40-20
Focal Length Tolerance (%):
±1.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
8.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Edge Thickness ET (mm):
4.09
Clear Aperture CA (mm):
39.00
f/#:
2.5
Numerical Aperture NA:
0.20
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1=-R2 (mm):
103.21
Type:
Double-Convex Lens
Typical Energy Density Limit:
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Wavelength Range (nm):
750 - 1550

Regulatory Compliance

Product Family Description

  • N-K5 Substrate
  • Various Anti-Reflection (AR) Coatings
  • PCX and DCX Options Available

N-K5 Lenses are available in various diameters, focal lengths, as well as Plano-Convex and Double-Convex form factors. Anti-reflective coatings covering the VIS to NIR make these ideal for multiple applications.

¿Desea una oferta? Inserte un número de producto para recibir una oferta en solamente dos etapas.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×